Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036992 / Крышка угловой секции 90° A4

Крышка для угловой секции 90° A4

Артикул, номер 7134990 | EAN 4012195866657

1 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

Секция шириной 100 мм имеет угловую форму и отличается от изображения.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Высота 35 mm
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конец шарнира нет
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B300mm
Размер B 300 mm
Толщина листа 0,04 in
Толщина листа 1 mm
Ширина 300 mm
Ширина 12 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFB 90 100 A4 100 mm 1 mm 7134982
1 Штук
DFB 90 200 A4 200 mm 1 mm 7134988
1 Штук
DFB 90 300 A4 300 mm 1 mm 7134990
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFB 90 300 A4 / 7134990 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFB 90 300 A4 / 7134990 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFB 90 300 A4 / 7134990 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFB 90 300 A4 / 7134990 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

DFB 90 300 A4 / 7134990
Загрузить