Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036996 / Крышка угловой секции 90° A4

Крышка для угловой секции 90° A4

Артикул, номер 7134994 | EAN 4012195866671

1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Высота 35 mm
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конец шарнира нет
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B500mm
Размер B 500 mm
Толщина листа 0,05 in
Толщина листа 1,25 mm
Ширина 500 mm
Ширина 20 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFB 90 400 A4 400 mm 1,25 mm 7134992
1 Штук
DFB 90 500 A4 500 mm 1,25 mm 7134994
1 Штук
DFB 90 600 A4 600 mm 1,25 mm 7134996
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFB 90 500 A4 / 7134994 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFB 90 500 A4 / 7134994 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFB 90 500 A4 / 7134994 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFB 90 500 A4 / 7134994 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

DFB 90 500 A4 / 7134994
Загрузить