Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка коробки настенного светильника для закрытия коробки заподлицо с штукатуркой, поверхность шероховатая, винты крышки скрытые. В комплект поставки входят 2 винта 15 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Резьбовая крышка Высота 3 mm Длина 76 mm Материал Полистирол Не содержит галогенов да Пломбируемая нет Размер 76x42x3 С винтами нет Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 750 °C Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0095 кг CO₂e / 1 Шт. Форма Прочее Цвет белый Ширина 42 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UW AD / 2003218 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия UW AD / 2003218 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UW AD / 2003218 , 0.13MB , pdf