Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7027860 / Крышка крестообразного ответвления 100 A2
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер B=100mm Размер B 100 mm Ширина 100 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFKM 100 A2 / 7139020 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFKM 100 A2 / 7139020 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFKM 100 A2 / 7139020 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFKM 100 A2 / 7139020 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf