Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7027850 / Крышка крестообразного ответвления DD

Крышка крестообразной секции Magic

Артикул, номер 7138982 | EAN 4012195931409

Описание продукта
Описание продукта
Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер B=600mm
Размер B 600 mm
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFKM 100 DD 100 mm 7138970
1 Штук
DFKM 200 DD 200 mm 7138974
1 Штук
DFKM 300 DD 300 mm 7138976
1 Штук
DFKM 400 DD 400 mm 7138978
1 Штук
DFKM 500 DD 500 mm 7138980
1 Штук
DFKM 600 DD 600 mm 7138982
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFKM 600 DD / 7138982 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFKM 600 DD / 7138982 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFKM 600 DD / 7138982 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFKM 600 DD / 7138982 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

DFKM 600 DD / 7138982
Загрузить