Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7027840 / Крышка крестообразного ответвления DD
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер B=100mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер B 100 mm Ширина 4 in Ширина 100 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFKM 100 DD / 7138970 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFKM 100 DD / 7138970 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFKM 100 DD / 7138970 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFKM 100 DD / 7138970 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf