Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7027846 / Крышка крестообразного ответвления DD

Крышка крестообразной секции Magic DD

Артикул, номер 7138978 | EAN 4012195931386

Описание продукта
Описание продукта
Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер B=400mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер B 400 mm
Ширина 16 in
Ширина 400 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFKM 100 DD 100 mm 7138970
1 Штук
DFKM 200 DD 200 mm 7138974
1 Штук
DFKM 300 DD 300 mm 7138976
1 Штук
DFKM 400 DD 400 mm 7138978
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFKM 400 DD / 7138978 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFKM 400 DD / 7138978 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFKM 400 DD / 7138978 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFKM 400 DD / 7138978 , 0.12MB , pdf

DFKM 400 DD / 7138978
Загрузить