- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления накладной Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 0,7 mm Размер B100mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,7 mm Цвет цинковый Размеры
Размер B 100 mm Ширина 100 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFK 100 FS RU / 7128750 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFK 100 FS RU / 7128750 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFK 100 FS RU / 7128750 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFK 100 FS RU / 7128750 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский