Крышка крестообразной секции RU FS

Артикул, номер 7128760 | EAN 4012196649570

0,7 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления накладной
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 0,7 mm
Размер B500mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,7 mm
Цвет цинковый

Размеры

Размер B 500 mm
Ширина 500 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFK 100 FS RU 100 mm 0,7 mm 7128750
1 Штук
DFK 150 FS RU 150 mm 0,7 mm 7128752
1 Штук
DFK 200 FS RU 200 mm 0,7 mm 7128754
1 Штук
DFK 300 FS RU 300 mm 0,7 mm 7128756
1 Штук
DFK 400 FS RU 400 mm 0,7 mm 7128758
1 Штук
DFK 500 FS RU 500 mm 0,7 mm 7128760
1 Штук
DFK 600 FS RU 600 mm 0,7 mm 7128762
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFK 500 FS RU / 7128760 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFK 500 FS RU / 7128760 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFK 500 FS RU / 7128760 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFK 500 FS RU / 7128760 , 0.13MB , pdf

DFK 500 FS RU / 7128760
Загрузить