Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка монтажного основания UZD250-3 с отверстием для установки лючка GESRM2.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения нет Конструкция для тяжелых нагрузок нет Крышка с монтажным отверстием да Материал Сталь Монтажное отверстие круглой формы Монтажное отверстие для напольного бокса нет Номинальный размер лючка 250 mm Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Прочность материала 4 mm Размер 282x282x4 Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD Соответствует требованиям Директивы ROHS да Уборка пола сухой Ширина короба макс. 250 mm Ширина короба мин. 190 mm Размеры
Диаметр d 120 mm Длина 282 mm Размер A 282 mm Ширина 282 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DUG 250-3 RM2 / 7400501 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС DUG 250-3 RM2 / 7400501 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия DUG 250-3 RM2 / 7400501 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DUG 250-3 RM2 / 7400501 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.