Указание: Этот товар снят с производства.

Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESRM2

Артикул, номер 7400502 | EAN 4012195620938

7400502 / DUG 350-3 RM2
круглой формы
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для монтажных оснований UZD350-3 с отверстием для установки лючка GESRM2.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Крышка с монтажным отверстием нет
Материал Сталь
Монтажное отверстие круглой формы
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Номинальный размер лючка 350 mm
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Прочность материала 4 mm
Размер 382x382x4
Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Уборка пола сухой
Ширина короба макс. 350 mm
Ширина короба мин. 190 mm

Размеры

Диаметр d 120 mm
Длина 383 mm
Размер A 383 mm
Ширина 383 mm
Все виды

Все виды

Типы Монтажное отверстие Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DUG 350-3 RM2 круглой формы 7400502
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DUG 350-3 RM2 / 7400502 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DUG 350-3 RM2 / 7400502 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DUG 350-3 RM2 / 7400502 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DUG 350-3 RM2 / 7400502 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.