Крышка неперфорированная FS

Артикул, номер 6052025 | EAN 4012196606313

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Неперфорированная крышка для листовых и проволочных лотков.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления накладной
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 300x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,7 mm
Цвет цинковый

Размеры

Длина 3000 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DRLU 100 FS RU 3000 mm 100 mm 0,7 mm 6052021
3 м
DRLU 150 FS RU 3000 mm 150 mm 0,7 mm 6052022
3 м
DRLU 200 FS RU 3000 mm 200 mm 0,7 mm 6052023
3 м
DRLU 300 FS RU 3000 mm 300 mm 0,7 mm 6052025
3 м
DRLU 400 FS RU 3000 mm 400 mm 0,9 mm 6052027
3 м
DRLU 500 FS RU 3000 mm 500 mm 0,9 mm 6052031
3 м
DRLU 600 FS RU 3000 mm 600 mm 0,9 mm 6052033
3 м
Загрузки

Техническая спецификация DRLU 300 FS RU / 6052025 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС DRLU 300 FS RU / 6052025 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DRLU 300 FS RU / 6052025 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DRLU 300 FS RU / 6052025 , 0.13MB , pdf

DRLU 300 FS RU / 6052025
Загрузить