- Описание продукта
-
Описание продуктаНеперфорированная крышка для листовых и проволочных лотков.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления накладной Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 500x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,9 mm Цвет цинковый Размеры
Длина 3000 mm Размер B 500 mm Ширина 500 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DRLU 500 FS RU / 6052031 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DRLU 500 FS RU / 6052031 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DRLU 500 FS RU / 6052031 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DRLU 500 FS RU / 6052031 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский