Кабеленесущие системы
Проволочные лотки
Крышка
Крышка неперфорированная
Крышка неперфорированная
Фильтр
Ширина
50 mm (4)
100 mm (6)
150 mm (3)
200 mm (6)
300 mm (6)
400 mm (6)
500 mm (6)
550 mm (2)
600 mm (6)
Высота
12 mm (1)
13 mm (15)
35 mm (16)
Толщина листа
0,7 mm (8)
0,9 mm (6)
1 mm (21)
1,25 mm (2)
1,5 mm (8)
Вид крепления
Фиксатор крышки (29)
навинчиваемый (9)
накладной (7)
Подходит для проволочного лотка
да (38)
нет (7)
Повышение живучести конструкции
да (4)
нет (41)
Поверхность
Горячее цинкование методом погружения (7)
Конвейерное цинкование методом двойного погружения (9)
без обработки, дообработанный (13)
оцинкован конвейерным методом (16)
Материал
Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 (6)
Нержавеющая сталь 1.4301 (304) (7)
Сталь (32)
Цвет
цвета нержавеющей стали (13)
цинковый (32)
6 товар (45 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
9 Варианты
Крышка, без перфорации FS
К продукту
9 Варианты
Крышка, без перфорации DD
К продукту
7 Варианты
Крышка, без перфорации A2
К продукту
6 Варианты
Крышка неперфорированная А4
К продукту
7 Варианты
Крышка неперфорированная, FT
К продукту
7 Варианты
Крышка, без перфорации FS
К продукту