- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Глубина канала 25 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 25 x 25 Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер 25x25mm Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет серый камень; RAL 7030 Размеры
Высота 25 mm Длина 48 mm Размер Н 25 mm Размер a 48 mm Ширина 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,03 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,03 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HF25025GR / 6158617 , 0.15MB , pdfПаспорт безопасности WDK HF25025GR / 6158617 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HF25025GR / 6158617 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HF25025GR / 6158617 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HF25025GR / 6158617 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HF25025GR / 6158617 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский