Крышка плоского угла

Артикул, номер 6183255 | EAN 4012196673452

25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
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
Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 25 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 25 x 25
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 25x25mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 25 mm
Длина 48 mm
Размер Н 25 mm
Размер a 48 mm
Ширина 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0635 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0635 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HF25025GR 25 mm серый камень; RAL 7030 6158617
4 Штук
WDK HF25025CW 25 mm кремовый; RAL 9001 6161235
4 Штук
WDK HF25025LGR 25 mm светло-серый; RAL 7035 6183255
4 Штук
WDK HF25025RW 25 mm белоснежный; RAL 9010 6192785
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HF25025LGR / 6183255 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HF25025LGR / 6183255 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HF25025LGR / 6183255 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HF25025LGR / 6183255 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HF25025LGR / 6183255 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HF25025LGR / 6183255 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.