- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Глубина канала 30 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 30 x 45 Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер 30x45mm Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 30 mm Длина 68 mm Размер Н 45 mm Размер a 68 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0565 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0565 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HF30045RW / 6192823 , 0.15MB , pdfПаспорт безопасности WDK HF30045RW / 6192823 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HF30045RW / 6192823 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HF30045RW / 6192823 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HF30045RW / 6192823 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HF30045RW / 6192823 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский