Крышка плоского угла

Артикул, номер 6158676 | EAN 4012196641710

45 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 30 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 30 x 45
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 30x45mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Высота 30 mm
Длина 68 mm
Размер Н 45 mm
Размер a 68 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0565 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0565 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HF30045GR 45 mm серый камень; RAL 7030 6158676
4 Штук
WDK HF30045CW 45 mm кремовый; RAL 9001 6161286
4 Штук
WDK HF30045LGR 45 mm светло-серый; RAL 7035 6183301
4 Штук
WDK HF30045RW 45 mm белоснежный; RAL 9010 6192823
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HF30045GR / 6158676 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HF30045GR / 6158676 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HF30045GR / 6158676 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HF30045GR / 6158676 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HF30045GR / 6158676 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HF30045GR / 6158676 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.