- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Глубина канала 40 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 40 x 110 Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер 40x110mm Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет кремовый; RAL 9001 Размеры
Высота 40 mm Длина 110 mm Размер Н 110 mm Размер a 110 mm Ширина 110 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,352 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,352 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HF40110CW / 6161324 , 0.16MB , pdfПаспорт безопасности WDK HF40110CW / 6161324 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HF40110CW / 6161324 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HF40110CW / 6161324 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HF40110CW / 6161324 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HF40110CW / 6161324 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский