Крышка плоского угла для короба тип WDK 40110

Артикул, номер 6021743 | EAN 4012196019519

110 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 40 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 40 x 110
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 40x110mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Высота 40 mm
Длина 110 mm
Размер Н 110 mm
Размер a 110 mm
Ширина 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2909 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2909 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HF40110GR 110 mm серый камень; RAL 7030 6021743
2 Штук
WDK HF40110CW 110 mm кремовый; RAL 9001 6161324
2 Штук
WDK HF40110LGR 110 mm светло-серый; RAL 7035 6183360
2 Штук
WDK HF40110RW 110 mm белоснежный; RAL 9010 6192874
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HF40110GR / 6021743 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HF40110GR / 6021743 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HF40110GR / 6021743 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HF40110GR / 6021743 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HF40110GR / 6021743 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HF40110GR / 6021743 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.