- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Глубина канала 60 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 60 x 110 Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер 60x110mm Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 60 mm Длина 149 mm Размер Н 110 mm Размер a 149 mm Ширина 110 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3376 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3376 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HF60110RW / 6192939 , 0.16MB , pdfПаспорт безопасности WDK HF60110RW / 6192939 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HF60110RW / 6192939 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HF60110RW / 6192939 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HF60110RW / 6192939 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HF60110RW / 6192939 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский