Крышка плоского угла для короба тип WDK 60110

Артикул, номер 6183425 | EAN 4012196677832

110 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 60 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 60 x 110
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x110mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 60 mm
Длина 149 mm
Размер Н 110 mm
Размер a 149 mm
Ширина 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3448 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3448 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HF60110GR 110 mm серый камень; RAL 7030 6022332
2 Штук
WDK HF60110CW 110 mm кремовый; RAL 9001 6161529
2 Штук
WDK HF60110LGR 110 mm светло-серый; RAL 7035 6183425
2 Штук
WDK HF60110SW 110 mm черный; RAL 9005 6191794
2 Штук
WDK HF60110RW 110 mm белоснежный; RAL 9010 6192939
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HF60110LGR / 6183425 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HF60110LGR / 6183425 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HF60110LGR / 6183425 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HF60110LGR / 6183425 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HF60110LGR / 6183425 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HF60110LGR / 6183425 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.