Крышка плоского угла для короба тип WDK 60230

Артикул, номер 6161596 | EAN 4012196639915

230 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 60 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 60 x 230
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x230mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Высота 60 mm
Длина 270 mm
Размер Н 230 mm
Размер a 270 mm
Ширина 230 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,0978 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0978 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HF60230GR 230 mm серый камень; RAL 7030 6024602
2 Штук
WDK HF60230CW 230 mm кремовый; RAL 9001 6161596
2 Штук
WDK HF60230LGR 230 mm светло-серый; RAL 7035 6183484
2 Штук
WDK HF60230RW 230 mm белоснежный; RAL 9010 6192998
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HF60230CW / 6161596 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HF60230CW / 6161596 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HF60230CW / 6161596 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HF60230CW / 6161596 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HF60230CW / 6161596 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HF60230CW / 6161596 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.