- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Глубина канала 60 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 60 x 230 Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер 60x230mm Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет серый камень; RAL 7030 Размеры
Высота 60 mm Длина 270 mm Размер Н 230 mm Размер a 270 mm Ширина 230 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0032 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0032 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HF60230GR / 6024602 , 0.16MB , pdfПаспорт безопасности WDK HF60230GR / 6024602 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HF60230GR / 6024602 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HF60230GR / 6024602 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HF60230GR / 6024602 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HF60230GR / 6024602 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский