Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка плоского угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления с фиксатором Высота 80 mm Глубина канала 80 mm Длина 247 mm для размера короба 80 x 210 Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер Н 210 mm Размер 80x210mm Размер a 247 mm Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина 210 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HF80210RW / 6193025 , 0.18MB , pdfПаспорт безопасности WDK HF80210RW / 6193025 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HF80210RW / 6193025 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HF80210RW / 6193025 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HF80210RW / 6193025 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HF80210RW / 6193025 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.31MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.