Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для кабельных лотков и лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.
Крышка шириной от 500 мм с рифленой поверхностью.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Высота 15 mm Длина 3000 mm Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 100x3000 Размер B 100 mm Толщина листа 1,5 mm Ширина 100 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DRL 1,5 100 FS / 6052097 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DRL 1,5 100 FS / 6052097 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DRL 1,5 100 FS / 6052097 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DRL 1,5 100 FS / 6052097 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, cable ladder systems , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf