Указание: Этот товар снят с производства.

Крышка с поворотным фиксатором

Артикул, номер 6052886 | EAN 4012195995838

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для листовых лотков и каб.лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.

Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 6 St.
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 150x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm

Размеры

Высота 35 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 15 mm
Размер B 150 mm
Ширина 150 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DRL 100 A2 3000 mm 100 mm 1 mm 6052878
3 м
DRL 150 A2 3000 mm 150 mm 1 mm 6052886
3 м
DRL 200 A2 3000 mm 200 mm 1 mm 6052894
3 м
DRL 300 A2 3000 mm 300 mm 1 mm 6052908
3 м
DRL 400 A2 3000 mm 400 mm 1 mm 6052932
3 м
DRL 500 A2 3000 mm 500 mm 1,25 mm 6052959
3 м
DRL 600 A2 3000 mm 600 mm 1,25 mm 6052975
3 м
Загрузки

Техническая спецификация DRL 150 A2 / 6052886 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DRL 150 A2 / 6052886 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DRL 150 A2 / 6052886 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DRL 150 A2 / 6052886 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DRL 150 A2 / 6052886 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта DRL 150 A2 / 6052886, 20.89 kB, jpg

DRL 150 A2 / 6052886
Загрузить