Крышка с поворотным фиксатором

Артикул, номер 6052932 | EAN 4012196059058

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для листовых лотков и каб.лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.

Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 6 St.
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 400x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 35 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 15 mm
Размер B 400 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 16,509 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,509 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DRL 100 A2 3000 mm 100 mm 1 mm 6052878
3 м
DRL 150 A2 3000 mm 150 mm 1 mm 6052886
3 м
DRL 200 A2 3000 mm 200 mm 1 mm 6052894
3 м
DRL 300 A2 3000 mm 300 mm 1 mm 6052908
3 м
DRL 400 A2 3000 mm 400 mm 1 mm 6052932
3 м
DRL 500 A2 3000 mm 500 mm 1,25 mm 6052959
3 м
DRL 600 A2 3000 mm 600 mm 1,25 mm 6052975
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Монтажная лента Монтажная лента SBR 8 A2K 6490192
40 м
Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный SBR 15 F1K 6490282
25 м
Загрузки

Техническая спецификация DRL 400 A2 / 6052932 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DRL 400 A2 / 6052932 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DRL 400 A2 / 6052932 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DRL 400 A2 / 6052932 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DRL 400 A2 / 6052932 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта DRL 400 A2 / 6052932, 20.89 kB, jpg

DRL 400 A2 / 6052932
Загрузить