- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка с фиксатором для мини-канала AZ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 6 St. Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 153x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 10 mm Длина 3000 mm Размер Н 10 mm Ширина 153 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,1511 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,1511 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AZDMD 150 FS / 6080860 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AZDMD 150 FS / 6080860 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия AZDMD 150 FS / 6080860 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AZDMD 150 FS / 6080860 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский