- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка с фиксатором для мини-канала AZ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 3 St. Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 53x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 10 mm Длина 3000 mm Размер Н 10 mm Ширина 53 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9572 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9572 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AZDMD 50 FS / 6080138 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AZDMD 50 FS / 6080138 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия AZDMD 50 FS / 6080138 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AZDMD 50 FS / 6080138 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский