Крышка с поворотным фиксатором

Артикул, номер 6080910 | EAN 4012195811381

3000 mm
1 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка с фиксатором для мини-канала AZ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 6 St.
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 303x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 10 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 10 mm
Ширина 303 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,7838 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,7838 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AZDMD 50 FS 3000 mm 53 mm 1 mm 6080138
3 м
AZDMD 100 FS 3000 mm 103 mm 1 mm 6080227
3 м
AZDMD 150 FS 3000 mm 153 mm 1 mm 6080860
3 м
AZDMD 200 FS 3000 mm 203 mm 1 mm 6080885
3 м
AZDMD 300 FS 3000 mm 303 mm 1 mm 6080910
3 м
Загрузки

Техническая спецификация AZDMD 300 FS / 6080910 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AZDMD 300 FS / 6080910 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия AZDMD 300 FS / 6080910 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AZDMD 300 FS / 6080910 , 0.12MB , pdf

AZDMD 300 FS / 6080910
Загрузить