Крышка с поворотным фиксатором A4

Артикул, номер 6052981 | EAN 4012195866169

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для листовых лотков и каб.лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 6 St.
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 200x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 13 mm
Длина 3000 mm
Размер B 200 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,9953 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,9953 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DRL 100 A4 3000 mm 100 mm 1 mm 6052980
3 м
DRL 200 A4 3000 mm 200 mm 1 mm 6052981
3 м
DRL 300 A4 3000 mm 300 mm 1 mm 6052983
3 м
DRL 400 A4 3000 mm 400 mm 1 mm 6052984
3 м
DRL 500 A4 3000 mm 500 mm 1,25 mm 6052985
3 м
DRL 600 A4 3000 mm 600 mm 1,25 mm 6052986
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Монтажная лента Монтажная лента SBR 8 A2K 6490192
40 м
Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный SBR 15 F1K 6490282
25 м
Загрузки

Техническая спецификация DRL 200 A4 / 6052981 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DRL 200 A4 / 6052981 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DRL 200 A4 / 6052981 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DRL 200 A4 / 6052981 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DRL 200 A4 / 6052981 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта DRL 200 A4 / 6052981, 20.89 kB, jpg

DRL 200 A4 / 6052981
Загрузить