- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка с фиксатором для листовых и лестничных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 и 160 мм.
При повышенных ветровых нагрузках необходимы дополнительные средства фиксации.
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 6 St. Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 400x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Длина 3000 mm Размер Н 15 mm Размер B 400 mm Размер L 3000 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 11,6288 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,6288 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDRL 1116 40 DD / 6227608 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDRL 1116 40 DD / 6227608 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDRL 1116 40 DD / 6227608 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDRL 1116 40 DD / 6227608 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDRL 1116 40 DD / 6227608 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский