Крышка с поворотным фиксатором DD

Артикул, номер 6227612 | EAN 4012196073092

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка с фиксатором для листовых и лестничных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 и 160 мм.
При повышенных ветровых нагрузках необходимы дополнительные средства фиксации.

Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 6 St.
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 500x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 15 mm
Размер B 500 mm
Размер L 3000 mm
Ширина 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 14,273 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,273 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDRL 1116 20 DD 3000 mm 200 mm 1 mm 6227600
3 м
WDRL 1116 30 DD 3000 mm 300 mm 1 mm 6227604
3 м
WDRL 1116 40 DD 3000 mm 400 mm 1 mm 6227608
3 м
WDRL 1116 50 DD 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6227612
3 м
WDRL 1116 60 DD 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6227616
3 м
Загрузки

Техническая спецификация WDRL 1116 50 DD / 6227612 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDRL 1116 50 DD / 6227612 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDRL 1116 50 DD / 6227612 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDRL 1116 50 DD / 6227612 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDRL 1116 50 DD / 6227612 , 0.12MB , pdf

WDRL 1116 50 DD / 6227612
Загрузить