- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 200 мм.
При повышенных ветровых нагрузках необходимы дополнительные средства фиксации.
Крышка шириной от 500 мм с рифленой поверхностью.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 500x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 200 mm Длина 3000 mm Размер Н 15 mm Размер B 500 mm Размер L 3000 mm Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 12,0081 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,0081 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WKLD 2050 DD / 6232408 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfБрошюра Wide span systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС WKLD 2050 DD / 6232408 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WKLD 2050 DD / 6232408 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WKLD 2050 DD / 6232408 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WKLD 2050 DD / 6232408 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский