Крышка с поворотным фиксатором DD

Артикул, номер 6232410 | EAN 4012196614837

3000 mm
1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 200 мм.
При повышенных ветровых нагрузках необходимы дополнительные средства фиксации.

Крышка шириной от 500 мм с рифленой поверхностью.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 200 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 600x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 200 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 15 mm
Размер B 600 mm
Размер L 3000 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 14,1706 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,1706 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WKLD 2020 DD 3000 mm 200 mm 1,5 mm 6232402
3 м
WKLD 2030 DD 3000 mm 300 mm 1,5 mm 6232404
3 м
WKLD 2040 DD 3000 mm 400 mm 1,5 mm 6232406
3 м
WKLD 2050 DD 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6232408
3 м
WKLD 2060 DD 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6232410
3 м
Загрузки

Техническая спецификация WKLD 2060 DD / 6232410 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WKLD 2060 DD / 6232410 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WKLD 2060 DD / 6232410 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WKLD 2060 DD / 6232410 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WKLD 2060 DD / 6232410 , 0.13MB , pdf

WKLD 2060 DD / 6232410
Загрузить