Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 2003749 / Крышка с распорными лапками, 60 мм

Крышка с распорными лапками, 60 мм

Артикул, номер 2003223 | EAN 4012195024194

Описание продукта
Описание продукта
Крышка с распорными лапками, позволяющими крышке легко защелкиваться, для коробок диаметром 60 мм, плотно прилегает к коробке, шероховатая поверхность.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • диаметр 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Крышка с распорными лапками
Диаметр 60 mm
Материал Полистирол
Не содержит галогенов да
Пломбируемая нет
Размер Ø70mm
С винтами нет
Серия продукции Серия WIN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Форма круглой формы
Цвет белый

Размеры

Высота 1 mm
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UG 60 FD 2003223
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UG 60 FD / 2003223 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС UG 60 FD / 2003223 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UG 60 FD / 2003223 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UG 60 FD / 2003223 , 0.13MB , pdf

UG 60 FD / 2003223
Загрузить