Крышка шарнирной секции FS

Артикул, номер 6226212 | EAN 4012196536085

Описание продукта
Описание продукта
Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия регулируемых угловых секций.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Размер B 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,6832 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,6832 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LGBED 200 FS 200 mm 1 mm 6226210
1 Штук
LGBED 300 FS 300 mm 1 mm 6226212
1 Штук
LGBED 400 FS 400 mm 1 mm 6226214
1 Штук
LGBED 500 FS 500 mm 1,25 mm 6226216
1 Штук
LGBED 600 FS 600 mm 1,25 mm 6226218
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LGBED 300 FS / 6226212 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LGBED 300 FS / 6226212 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LGBED 300 FS / 6226212 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LGBED 300 FS / 6226212 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LGBED 300 FS / 6226212 , 0.13MB , pdf

LGBED 300 FS / 6226212
Загрузить