- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка с поворотными фиксаторами для закрытия регулируемых угловых секций.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) регулируемый Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер B400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Размер B 400 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,4361 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,4361 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LGBED 400 FS / 6226214 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LGBED 400 FS / 6226214 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LGBED 400 FS / 6226214 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LGBED 400 FS / 6226214 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LGBED 400 FS / 6226214 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский