Крышка шарнирной секции FS

Артикул, номер 6226216 | EAN 4012196536115

Описание продукта
Описание продукта
Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия регулируемых угловых секций.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Размер B 500 mm
Ширина 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,5111 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,5111 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LGBED 200 FS 200 mm 1 mm 6226210
1 Штук
LGBED 300 FS 300 mm 1 mm 6226212
1 Штук
LGBED 400 FS 400 mm 1 mm 6226214
1 Штук
LGBED 500 FS 500 mm 1,25 mm 6226216
1 Штук
LGBED 600 FS 600 mm 1,25 mm 6226218
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LGBED 500 FS / 6226216 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LGBED 500 FS / 6226216 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LGBED 500 FS / 6226216 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LGBED 500 FS / 6226216 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LGBED 500 FS / 6226216 , 0.13MB , pdf

LGBED 500 FS / 6226216
Загрузить