- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной секции для изменения направления коробов WDK.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Глубина канала 30 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 30 x 30 Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер 30x30mm Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет кремовый; RAL 9001 Размеры
Высота 30 mm Длина 50 mm Размер Н 30 mm Размер a 50 mm Размер b 39 mm Ширина 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0504 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0504 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HT30030CW / 6161979 , 0.15MB , pdfПаспорт безопасности WDK HT30030CW / 6161979 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HT30030CW / 6161979 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HT30030CW / 6161979 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HT30030CW / 6161979 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HT30030CW / 6161979 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский