Крышка T-образной секции, для короба типа WDK 30030

Артикул, номер 6182887 | EAN 4012196672974

50 mm
39 mm
30 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной секции для изменения направления коробов WDK.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 30 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 30 x 30
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 30x30mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 30 mm
Длина 50 mm
Размер Н 30 mm
Размер a 50 mm
Размер b 39 mm
Ширина 30 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0504 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0504 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HT30030GR 50 mm 39 mm 30 mm серый камень; RAL 7030 6158536
4 Штук
WDK HT30030CW 50 mm 39 mm 30 mm кремовый; RAL 9001 6161979
4 Штук
WDK HT30030LGR 50 mm 39 mm 30 mm светло-серый; RAL 7035 6182887
4 Штук
WDK HT30030RW 50 mm 39 mm 30 mm белоснежный; RAL 9010 6192513
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HT30030LGR / 6182887 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HT30030LGR / 6182887 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HT30030LGR / 6182887 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HT30030LGR / 6182887 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HT30030LGR / 6182887 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HT30030LGR / 6182887 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.