Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6038690 / Крышка Т-образной секции 600 A4
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер B=600mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Размеры
Размер B 600 mm Ширина 600 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFTM 600 A4 / 7138892 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFTM 600 A4 / 7138892 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFTM 600 A4 / 7138892 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFTM 600 A4 / 7138892 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf