Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042431 / Крышка Т-образного/крестового соединения DD
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер B=100mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Размеры
Размер B 100 mm Ширина 100 mm Ширина 4 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFAAM 100 DD / 7138680 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFAAM 100 DD / 7138680 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFAAM 100 DD / 7138680 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFAAM 100 DD / 7138680 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf