Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042433 / Крышка Т-образного/крестового соединения DD

Крышка Т-образной секции Magic DD

Артикул, номер 7138682 | EAN 4012195930662

1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер B=150mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Размер B 150 mm
Ширина 150 mm
Ширина 6 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFAAM 100 DD 100 mm 1,25 mm 7138680
1 Штук
DFAAM 150 DD 150 mm 1,25 mm 7138682
1 Штук
DFAAM 200 DD 200 mm 1,25 mm 7138684
1 Штук
DFAAM 300 DD 300 mm 1,25 mm 7138686
1 Штук
DFAAM 400 DD 400 mm 1,25 mm 7138688
1 Штук
DFAAM 500 DD 500 mm 1,25 mm 7138690
1 Штук
DFAAM 600 DD 600 mm 1,25 mm 7138692
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFAAM 150 DD / 7138682 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFAAM 150 DD / 7138682 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFAAM 150 DD / 7138682 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFAAM 150 DD / 7138682 , 0.28MB , pdf

DFAAM 150 DD / 7138682
Загрузить