Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6038640 / Крышка Т-образной секции DD

Крышка Т-образной секции Magic DD

Артикул, номер 7138830 | EAN 4012195930952

1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер B=100mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Размер B 100 mm
Ширина 100 mm
Ширина 4 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFTM 100 DD 100 mm 1,25 mm 7138830
1 Штук
DFTM 150 DD 150 mm 1,25 mm 7138832
1 Штук
DFTM 200 DD 200 mm 1,25 mm 7138834
1 Штук
DFTM 300 DD 300 mm 1,25 mm 7138836
1 Штук
DFTM 400 DD 400 mm 1,25 mm 7138838
1 Штук
DFTM 500 DD 500 mm 1,25 mm 7138840
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFTM 100 DD / 7138830 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFTM 100 DD / 7138830 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFTM 100 DD / 7138830 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFTM 100 DD / 7138830 , 0.12MB , pdf

DFTM 100 DD / 7138830
Загрузить