Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6038646 / Крышка Т-образной секции DD
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер B=300mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Размеры
Размер B 300 mm Ширина 300 mm Ширина 12 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFTM 300 DD / 7138836 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFTM 300 DD / 7138836 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFTM 300 DD / 7138836 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFTM 300 DD / 7138836 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf