Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6038642 / Крышка Т-образной секции DD
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер B=150mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Размеры
Размер B 150 mm Ширина 150 mm Ширина 6 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFTM 150 DD / 7138832 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFTM 150 DD / 7138832 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFTM 150 DD / 7138832 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFTM 150 DD / 7138832 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf