- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для Т-образного/крестового соединения
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления накладной Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Прочность материала 0,7 mm Размер B500mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,7 mm Цвет цинковый Размеры
Размер B 500 mm Ширина 500 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFAA 500 FS RU / 7128539 , 0.14MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFAA 500 FS RU / 7128539 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFAA 500 FS RU / 7128539 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFAA 500 FS RU / 7128539 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский