Крышка Т-образной секции RU FS

Артикул, номер 7128541 | EAN 4012196626434

0,7 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для Т-образного/крестового соединения

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления накладной
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Прочность материала 0,7 mm
Размер B600mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,7 mm
Цвет цинковый

Размеры

Размер B 600 mm
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFAA 100 FS RU 100 mm 0,7 mm 7128531
1 Штук
DFAA 150 FS RU 150 mm 0,7 mm 7128532
1 Штук
DFAA 200 FS RU 200 mm 0,7 mm 7128533
1 Штук
DFAA 300 FS RU 300 mm 0,7 mm 7128535
1 Штук
DFAA 400 FS RU 400 mm 0,7 mm 7128537
1 Штук
DFAA 500 FS RU 500 mm 0,7 mm 7128539
1 Штук
DFAA 600 FS RU 600 mm 0,7 mm 7128541
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFAA 600 FS RU / 7128541 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFAA 600 FS RU / 7128541 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFAA 600 FS RU / 7128541 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFAA 600 FS RU / 7128541 , 0.13MB , pdf

DFAA 600 FS RU / 7128541
Загрузить